Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Номер артикула: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 265.9 mm |
| Размер по ширине | 340.6 mm |
| Размер по глубине | 241 mm |
| Вес нетто | 5140 g |
| Вес брутто | 5460 g |