Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311055","name":"PSS SB ROUTER1","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS SB ROUTER1
Artikelnummer: 311055
GTIN:
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two
segments.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1.9 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 140 |
| Mått bredd | 170 |
| Mått djup | 50 |
| Nettovikt | 405 |
| Bruttovikt | 537 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Tillbehör – tillval
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
SEK1,299.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
SEK8,573.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
SEK99.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
SEK81.00