Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"311055","name":"PSS SB ROUTER1","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB ROUTER1
Numéro de l'article: 311055
GTIN:
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two
segments.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1.9 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 140 |
| Dimension largeur | 170 |
| Dimension profondeur | 50 |
| Poids net | 405 |
| Poids brut | 537 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Accessoires optionnels
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D1 CON.SAFETY BUS A/R
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Vendu au mètre, câble hybride bus/alimentation, PUR, jaune RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, couleur des conducteurs individuels : rouge, blanc, vert, marron
€7.11