Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"311055","name":"PSS SB ROUTER1","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB ROUTER1
Kód materiálu: 311055
GTIN:
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two
segments.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1.9 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Svorka s klecovou pružinou |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 140 |
| Rozměr šířka | 170 |
| Rozměr hloubka | 50 |
| Čistá váha | 405 |
| Celková hmotnost | 537 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Volitelné příslušenství
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metrové zboží, hybridní vedení Bus/Power, PUR, RAL1003 žlutá, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, barva jednotlivých žil: červená, bílá, zelená, hnědá