text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS SB ROUTER1

Numero dell'articolo: 311055
GTIN: 
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two segments.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1.9  
Temperatura ambiente 0  
60  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 140  
Larghezza 170  
Profondità 50  
Peso netto 405  
Peso lordo 537  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Accessori opzionali

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUBD1 CONNETTORE
PSS SB SUBD1 CONNETTORE 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone