닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"311055","name":"PSS SB ROUTER1","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSS SB ROUTER1
제품 번호: 311055
GTIN:
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two
segments.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
환경
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
선택적 액세서리
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
미터 단위, 버스/전력 하이브리드 라인, PUR, 노란색 RAL1003,2x0.38+2x0.24+
1x0.38, 싱글 와이어 색상: 빨간색, 흰색, 초록색, 갈색