Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"311055","name":"PSS SB ROUTER1","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB ROUTER1
Productnummer: 311055
GTIN:
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two
segments.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1.9 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 140 |
| Afmeting breedte | 170 |
| Afmeting diepte | 50 |
| Nettogewicht | 405 |
| Brutogewicht | 537 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Optionele accessoires
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11