Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"311055","name":"PSS SB ROUTER1","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS SB ROUTER1
Artikelnummer: 311055
GTIN:
Router für SafetyBUS p zur Auftrennung des SafetyBUS p Netzwerks in
zwei Segmente.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1.9 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Käfigzugfederklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 140 |
| Abmessung b | 170 |
| Abmessung t | 50 |
| Nettogewicht | 405 |
| Bruttogewicht | 537 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Optionales Zubehör
PSS SB SUB-D4
311040
SUB-D-Busstecker für SafetyBUS p mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand
in Schnellanschlußtechnik.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Busstecker für SafetyBUS-p mit Diagnoseschnittstelle mit zuschaltbarem
Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik IDC.
PSS SB SUB-D1
311051
SafetyBUS p Busstecker mit Schraubanschluß und integriertem
schaltbaren Abschlußwiderstand.
PSS SB SUB-D-FO1
311053
9-poliger SafetyBUS p SUB-D Stecker mit integriertem CU-LWL-Umsetzer.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Dreiadriges schleppkettenfähiges SafetyBUS p Buskabel für eine
flexible Verlegung in der Anlage. Ausgelegt für ca.10 Millionen
Wechselbiegungen.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Meterware, Bus/Power Hybridleitung, PUR, Gelb RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, Farbe der Einzeladern: rot, weiß, grün, braun