text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS SB ROUTER1

Número do produto: 311055
GTIN: 
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two segments.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1.9  
Temperatura ambiente 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminais à mola  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 140  
Dimensão de profundidade 170  
Dimensão de profundidade 50  
Peso líquido 405  
Peso bruto 537  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Acessórios opcionais

PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
ACESSORIO PARA CONTROLADOR PROGRAMAVEL
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom