text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS SB ROUTER1

Numer produktu: 311055
GTIN: 
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two segments.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1.9  
Temperatura pracy 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk klatkowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 140  
Szerokość 170  
Głębokość 50  
Ciężar netto 405  
Ciężar brutto 537  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.00
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 + 1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
€7.11