Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"311055","name":"PSS SB ROUTER1","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS SB ROUTER1
Produktnummer: 311055
GTIN:
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two
segments.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1.9 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Cage clamp |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 140 |
| Mål, bredde | 170 |
| Mål, dybde | 50 |
| Nettovægt | 405 |
| Bruttovægt | 537 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ekstra tilbehør
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
Kr.1,035.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,206.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
Kr.865.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
Kr.5,706.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Kr.79.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
Kr.54.00