text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS SB ROUTER1

製品コード: 311055
GTIN: 
Router for SafetyBUS p for dividing the SafetyBUS p network in two segments.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 1.9  
使用周囲温度 0  
60  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 140  
170  
奥行き 50  
実量 405  
総重量 537  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

アクセサリ(オプション)

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
メートル単位、バス/電源ハイブリッドライン、PUR、黄色RAL1003、2x0.38+2x0.24+ 1x0.38、シングルワイヤの色: 赤、白、緑、茶