{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PMD s10 C 24-240VACDC
Artikelnummer: 761100
Enhet för övervakning av aktiv effekt, Sigma-hus, för övervakning av
under- och överbelastning, gränsvärden kan ställas in på en display, kansparas
på chippkort, reläutgång: 2 växlingskontakter, analo...
Mer
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
Enhet för övervakning av aktiv effekt, Sigma-hus, för övervakning av
under- och överbelastning, gränsvärden kan ställas in på en display, kansparas
på chippkort, reläutgång: 2 växlingskontakter, analog utgång:strömstyrka 4
–20 mA och 0–10 V DC, driftspänning: 24–240 V AC/DC,
mätspänning: 100–550 V AC, mätström: 1–12 A, fjäderkraftplintar.
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24 - 240
V |
Typ av matningsspänning U1 |
AC/DC
|
Effektförbrukning AC |
5
VA |
Effektförbrukning DC |
3
W |
Apparatsäkring max. |
Max ledartvärsnitt
|
Mätkrets
U mätområde analogingång |
100 - 550
V |
I mätområde analogingång |
1 - 12
A |
Frekv. Mätområde analog-in |
0, 15–400 Hz
|
Utsignaler under motordrift
Uout vid motordrift 10–0 V |
10 - 0 V
|
Utsignaler under drift av generatorn
Uout vid generatordrift |
0 - -10 V
|
Iout vid generatordrift |
0- -20 mA
|
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. |
EN 60947-4-1
|
Användn.kat. AC15/DC13-st. |
EN 60947-5-1
|
Säkerhetskontakter: AC vid UL |
240 V AC G. U.
|
Kontaktmaterial relä |
AgNi10
|
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-78
|
Omgivningstemperatur |
-10 - 55
°C |
Kondensation tillåten? |
otillåten
|
EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Svängningar enligt standard … |
EN 60068-2-6
|
Luft- och krypavstånd enligt |
EN 60664-1
|
Överspänningskategori |
III / II
|
FöroreningsgradLuft.kryp. |
2
|
Skyddsklass monteringsutrymme |
|
Skyddsklass hus |
|
Skyddsklass plintar |
|
Times
Reakt.tid analogut. 15–60 Hz |
70–16 ms
|
Mekaniska data
Monteringsläge |
godtycklig
|
Kåpmaterial underdel |
PC
|
Kåpmaterial främre platta |
PC
|
Kåpmaterial överdel |
PC
|
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
|
Plinttyp |
löstagbar
|
Mått höjd |
100
mm |
Mått bredd |
45
mm |
Mått djup |
120
mm |
Nettovikt |
340
g |
Bruttovikt |
350
g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh |
Innehåller minst ett SVHC-ämne
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kommersiella data
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN-kod |
4046548051872
|
ECLASS-version |
ECLASS-13
|
ECLASS-referensfunktion |
27371806
|
ETIM-version |
ETIM-9.0
|
ETIM-referensgrupp |
EG000019
|
ETIM-referensfunktion |
EC001443
|