{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMD s10 C 24-240VACDC
Numer produktu: 761100
Monitorowanie mocy czynnej, obudowa typu Sigma, do monitorowania
obciążenia i przeciążenia, wartości graniczne mogą być ustawiane nawyświetlaczu,
możliwość zapisania na karcie chipowej, wyjście przeka...
Więcej
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Monitorowanie mocy czynnej, obudowa typu Sigma, do monitorowania
obciążenia i przeciążenia, wartości graniczne mogą być ustawiane nawyświetlaczu,
możliwość zapisania na karcie chipowej, wyjście przekaźnikowe: 2 stykiprzełączane, wyjście analogowe:
Prąd 4–20 mA i 0–10 V DC, napięcie robocze: 24–240 V AC/DC,
napięcie pomiarowe: 100–550 V AC, prąd pomiarowy: 1–12 A, zaciskisprężynowe.
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24 - 240
V |
Typ napięcia zasilania U1 |
AC/DC
|
Pobór mocy AC |
5
VA |
Pobór mocy DC |
3
W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. |
Maks. przekrój przewodu
|
Obwód pomiarowy
U meas. range analogue input |
100 - 550
V |
I meas. range analogue input |
1 - 12
A |
Zakr.mierz.częs.wejś.analogow. |
0, 15 - 400 Hz
|
Sygnały wyjściowe podczas pracy silnika
Uout w trybie silnika 10-0 V |
10 - 0 V
|
Sygnały wyjściowe podczas pracy generatora
Uout w trybie generatora |
0 - -10 V
|
Iout w trybie generatora |
0 - -20 mA
|
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. |
EN 60947-4-1
|
Kategoria AC15/DC13sta. |
EN 60947-5-1
|
Styki bezp.: AC przy UL |
240 VAC G. U.
|
Materiał styku przekaźnika |
AgNi10
|
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-78
|
Temperatura pracy |
-10 - 55
°C |
Dozwolona kondensacja? |
Niedozwolone
|
EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Drgania wg normy... |
EN 60068-2-6
|
Odstęp i odl. izol. do |
EN 60664-1
|
Kategoria przepięcia |
III / II
|
St.zanieczysz.odst.i odl. |
2
|
Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
Stopień ochrony obudowy |
|
Rodzaj ochrony zacisków |
|
Times
Czas reakcji o/p 15-60 Hz |
70 - 16 ms
|
Dane mechaniczne
Położenie montażowe |
dowolne
|
Materiał obudowy części dolnej |
PC
|
Mat. obudowy płyty przedniej |
PC
|
Materiał górnej części obudowy |
PC
|
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk sprężynowy
|
Styl zacisków |
wtykowe
|
Wysokość |
100
mm |
Szerokość |
45
mm |
Głębokość |
120
mm |
Ciężar netto |
340
g |
Ciężar brutto |
350
g |
Środowisko
Zgodność REACh |
co najmniej jedną SVHC subst.
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dane handlowe
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Kod EAN |
4046548051872
|
Wersja ECLASS |
ECLASS-13
|
Funkcja odniesienia ECLASS |
27371806
|
Wersja ETIM |
ETIM-9.0
|
Grupa odniesienia ETIM |
EG000019
|
Funkcja odniesienia ETIM |
EC001443
|