{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC
Artikelnummer: 761100
Wirkleistungsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung von
Unter- und Überlast, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar
auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Analogausgan...
Mehr
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung von
Unter- und Überlast, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar
auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Analogausgang: Strom 4
- 20 mA und 0 - 10 V DC, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC,
Messspannung: 100 - 550 V AC, Messstrom: 1 - 12 A, Federkraftklemmen.
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24 - 240
V |
Art der Versorgungsspannung U1 |
AC/DC
|
Leistungsaufnahme AC U1 |
5
VA |
Leistungsaufnahme DC U1 |
3
W |
Geräteabsicherung maximal |
Max-Leiterquerschnitt
|
Messkreis
U Messbereich Analogeingang |
100 - 550
V |
I Messbereich Analogeingang |
1 - 12
A |
Freq. Messbereich Analog-Ein |
0, 15 - 400 Hz
|
Ausgangssignale bei Motorbetrieb
Uout bei Motorbetrieb 10 - 0 V |
10 - 0 V
|
Ausgangssignale bei Generatorbetrieb
Uout bei Generatorbetrieb |
0 - -10 V
|
Iout bei Generatorbetrieb |
0 - -20 mA
|
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm |
EN 60947-4-1
|
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm |
EN 60947-5-1
|
Sicherheitskontakte: AC bei UL |
240 V AC G. U.
|
Kontaktmaterial Relais |
AgNi10
|
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-78
|
Umgebungstemperatur |
-10 - 55
°C |
Betauung zulässig ? |
unzulässig
|
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Schwingungen nach Norm ... |
EN 60068-2-6
|
Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60664-1
|
Überspannungskategorie |
III / II
|
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. |
2
|
Schutzart Einbauraum |
IP54
|
Schutzart Gehäuse |
IP40
|
Schutzart Klemmen |
IP20
|
Zeiten
Reakt.zeit Analog-Aus.15-60 Hz |
70 - 16 ms
|
Mechanische Daten
Einbaulage |
beliebig
|
Gehäusematerial Unterteil |
PC
|
Gehäusematerial Frontplatte |
PC
|
Gehäusematerial Oberteil |
PC
|
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
|
Klemmenart |
steckbar
|
Abmessung h |
100
mm |
Abmessung b |
45
mm |
Abmessung t |
120
mm |
Nettogewicht |
340
g |
Bruttogewicht |
350
g |
Umwelt
REACh-Konformität |
enthält mind. einen SVHC-Stoff
|
WEEE Kategorie (ab 08/2018) |
5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
|
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN-Code |
4046548051872
|
ECLASS Version |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371806
|
ETIM Version |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
ETIM Reference Feature |
EC001443
|