{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Som på fig.
PMD s10 C 24-240VACDC
Produktnummer: 761100
Overvågningsmodul for aktiv effekt, Sigma-hus, til overvågning af
under- og overbelastning, grænseværdier kan indstilles via display, kanlagres
på chipkort, relæudgang: 2 omskiftningskontakter, analog...
Mere
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Overvågningsmodul for aktiv effekt, Sigma-hus, til overvågning af
under- og overbelastning, grænseværdier kan indstilles via display, kanlagres
på chipkort, relæudgang: 2 omskiftningskontakter, analog udgang: Strøm 4
- 20 mA og 0 - 10 V DC, driftsspænding: 24 - 240 V AC/DC,
målespænding: 100 - 550 V AC, målestrøm: 1 - 12 A, fjederklemmer.
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24 - 240
V |
Forsyningsspændingstype U1 |
AC/DC
|
Effektforbrug AC |
5
VA |
Effektforbrug DC |
3
W |
Maks. modulsikring |
Maks. ledertværsnit
|
Målekredsløb
U måleområde analog indgang |
100 - 550
V |
I måleområde analog indgang |
1 - 12
A |
Frekv. Måleomr. analog indg. |
0, 15 - 400 Hz
|
udgangssignaler under motordrift
Uout ved motordrift 10 - 0 V |
10 - 0 V
|
Udgangssignaler under generatorens drift
Uout ved generatordrift |
0 - -10 V
|
Iout ved generatordrift |
0 - -20 mA
|
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard |
EN 60947-4-1
|
Brugskat. AC15/DC13 standard |
EN 60947-5-1
|
Sikkerhedskontakter: AC ved UL |
240 V AC G. U.
|
Kontaktmateriale relæ |
AgNi10
|
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-78
|
Omgivelsestemperatur |
-10 - 55
°C |
Tildugning tilladt? |
ikke tilladt
|
EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibrationer iht. standard ... |
EN 60068-2-6
|
Luft- og krybestrækninger iht. |
EN 60664-1
|
Overspændingskategori |
III / II
|
Tilsmudsn.grad luft.kryb. |
2
|
Kapslingsklasse, monteret |
|
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Kapslingsklasse, klemmer |
|
Times
Reakt.tid analog-udg.15-60 Hz |
70 - 16 ms
|
Mekaniske data
Monteringsposition |
vilkårlig
|
Husets materiale nederste del |
PC
|
Husets materiale frontplade |
PC
|
Husmateriale overdel |
PC
|
Tilslutningsklemme |
Fjederklemme
|
Klemmetype |
stikbar
|
Mål, højde |
100
mm |
Mål, bredde |
45
mm |
Mål, dybde |
120
mm |
Nettovægt |
340
g |
Bruttovægt |
350
g |
Miljø
Overholdelse af REACh |
Indeholder mindst ét SVHC-stof
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kommercielle data
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN-kode |
4046548051872
|
ECLASS Version |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371806
|
ETIM Version |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
ETIM Reference Feature |
EC001443
|