text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMD s10 C 24-240VACDC

Productnummer: 761100
Vermogensbewakingsrelais, Sigma-behuizing, voor het bewaken van onder- en overbelasting, via display instelbare grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2 omschakelcontacten...  Meer

Let op: de kleur van de behuizing is tijdelijk gewijzigd, de functionaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.
Meer informatie krijgt u op Sales Information – 229402 .

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Vermogensbewakingsrelais, Sigma-behuizing, voor het bewaken van onder- en overbelasting, via display instelbare grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2 omschakelcontacten,analoge uitgang: stroom 4 - 20 mA en 0 - 10 V DC, voedingsspanning: 24 - 240 V AC/DC, meetspanning: 100 - 550 V AC, meetstroom: 1 - 12 A, veerkrachtklemmen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 24 - 240  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen AC 5  VA
Opgenomen vermogen DC 3  W
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
U meetbereik analoge ingang 100 - 550  V
I meetbereik analoge ingang 1 - 12  A
Freq. meetbereik analoge ing. 0, 15 - 400 Hz  
Uout bij motorbedrijf 10 - 0 V 10 - 0 V  
Uout bij generatorbedrijf 0 - -10 V  
Iout bij generatorbedrijf 0 - -20 mA  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.U.  
Materiaal relaiscontacten AgNi10  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
React.tijd anal. uitg.15-60 Hz 70 - 16 ms  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 100  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 120  mm
Nettogewicht 340  g
Brutogewicht 350  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90303370  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548051872  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371806  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001443  
 

Optionele accessoires

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
€20.85
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€39.75