關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
實際產品可能有所不同
PMD s10 C 24-240VACDC
產品料號: 761100
真實功率監控器,Sigma 外殼,用於監控
欠載和過載,極限值可透過顯示器設定,可儲存
在晶片卡上,繼電器輸出:2 個轉換接點,類比輸出:電流 4
- 20 mA 和 0 - 10 V DC,操作電壓:24 - 240 V AC/DC,
測量電壓:100 - 550 V AC,測量電流:1 - 12 A,彈簧端子。
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 - 240 V |
電源電壓類型 U1 | AC/DC |
AC 耗電量 | 5 VA |
DC 耗電量 | 3 W |
最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
測量電路
U 測量範圍類比輸入 | 100 - 550 V |
I 測量範圍類比輸入 | 1 - 12 A |
頻率測量範圍類比輸入 | 0, 15 - 400 Hz |
電機操作過程中的輸出信號
Uout during motor mode 10-0 V | 10 - 0 V |
發電機運行期間的輸出信號
Uout during generator mode | 0 - -10 V |
Iout during generator mode | 0 - -20 mA |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G. U. |
繼電器接點材料 | AgNi10 |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
過電壓類別 | 我/二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
時報
React.time analog o/p 15-60 Hz | 70 - 16 ms |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 | 彈簧式端子 |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 100 mm |
寬度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
淨重 | 340 g |
毛重 | 350 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548051872 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371806 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001443 |