{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PMD s10 C 24-240VACDC
Номер артикула: 761100
Устройство контроля активной мощности, корпус Sigma, для контроля
недогрузки и перегрузки, предельные значения можно установить на дисплееи сохранить
на микропроцессорной карте, релейный выход: 2 двус...
Больше
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Устройство контроля активной мощности, корпус Sigma, для контроля
недогрузки и перегрузки, предельные значения можно установить на дисплееи сохранить
на микропроцессорной карте, релейный выход: 2 двусторонних контакта,аналоговый выход: сила тока - 4
-20 мА и 0-10 В пост. тока, рабочее напряжение: 24-240 В перем./пост.тока,
измеряемое напряжение: 100-550 В перем. тока, измеряемый ток: 1-12 А,пружинные клеммы.
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24 - 240
V |
Тип питающего напряжения U1 |
Переменный/постоянный ток
|
потребляемая мощность AC |
5
VA |
потребляемая мощность DC |
3
W |
Макс. размыкатель устройства |
Макс. попереч.сеч. проводника
|
Измерительная цепь
U meas. range analogue input |
100 - 550
V |
I meas. range analogue input |
1 - 12
A |
Диап.изм. част., ан.вх. сигнал |
0, 15...400 Гц
|
Выходные сигналы во время работы двигателя
Вых. напр. в реж. двиг. 10–0 В |
10–0 В
|
Выходные сигналы во время работы генератора
Вых. напр. в режиме генератора |
0 - -10 В
|
Выход. ток в режиме генератора |
0 - -20 мА
|
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 |
EN 60947-4-1
|
Кат. применения Стд.AC15/DC13 |
EN 60947-5-1
|
Защ. конт.: пер. ток по UL |
240 VAC G.U.
|
Материал релейных контактов |
AgNi10
|
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-78
|
Окружающая температура |
-10 - 55
°C |
Конденсация допустима? |
Не допускается
|
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Вибрация по стандарту... |
EN 60068-2-6
|
Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 60664-1
|
Категория перенапряжения |
III / II
|
Степ. загряз., зазор и утечка |
2
|
Тип защиты, крепление |
|
Тип защиты, корпус |
|
Тип защиты клемм |
|
Times
Время отклика, аналог 15–60 Гц |
70–16 мс
|
механические данные
Монтажное положение |
любое
|
Нижняя часть материала корпуса |
ПК
|
Материал корпуса лиц. панели |
ПК
|
Материал верхней части кожуха |
PC
|
Соединительная клемма |
Пружинная клемма
|
Тип клеммы |
вставной
|
Размер по высоте |
100
mm |
Размер по ширине |
45
mm |
Размер по глубине |
120
mm |
Вес нетто |
340
g |
Вес брутто |
350
g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh |
по мере того, как одно SVHC ве
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Коммерческие данные
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN-код |
4046548051872
|
Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
Эталонная функция ECLASS |
27371806
|
Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
Эталонная группа ETIM |
EG000019
|
Эталонная функция ETIM |
EC001443
|
Дополнительные принадлежности