閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PMD s10 C 24-240VACDC
製品コード: 761100
正味電力の監視、Sigmaハウジング、
過小負荷および過負荷の監視用、制限値はディスプレイで設定可、
チップカードへの保存に対応、リレー出力: 切り替え接点2点、アナログ出力:電流4
~20 mAおよび0~10 V DC、動作電圧: 24~240 V AC/DC、
測定電圧: 100~550 V AC、測定電流: 1~12 A、ケージ式端子。
ハウジングの色が一時的に変更されていることをお知らせいたします。 この変更による機能への悪影響はありません。
詳細は、Sales Information – 229402 .
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 - 240 V |
電源電圧U1のタイプ | AC/DC |
AC消費電力 | 5 VA |
DC消費電力 | 3 W |
サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
測定回路
アナログ入力U測定範囲 | 100 - 550 V |
アナログ入力I測定範囲 | 1 - 12 A |
アナログ入力の周波数測定範囲 | 0, 15 - 400 Hz |
モーター動作時の出力信号
モータモード時電圧出力10-0 V | 10 - 0 V |
ジェネレーター動作時の出力信号
発電モード時の電圧出力 | 0 - -10 V |
発電モード時の出力電流 | 0 - -20 mA |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全接点: ULのAC | 240 VAC G.U. |
リレー接点の材質 | AgNi10 |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
過電圧カテゴリ | III / II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
時代
アナログ出力15-60 Hz応答時間 | 70 - 16 ms |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 | ケージ式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 100 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 120 mm |
実量 | 340 g |
総重量 | 350 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548051872 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371806 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001443 |