{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PMD s10 C 24-240VACDC
Número do produto: 761100
Aparelho de monitoramento da potência real, gabinete Sigma, paramonitoramento de
sub e sobrecarga, valores de limite configuráveis via display
, salvável no cartão de chip, saída de relé: 2 contatos d...
Mais
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
A pedido
Disponível em breve
Disponível no estoque
A pedido
Aparelho de monitoramento da potência real, gabinete Sigma, paramonitoramento de
sub e sobrecarga, valores de limite configuráveis via display
, salvável no cartão de chip, saída de relé: 2 contatos de comutação,saída analógica: Corrente 4 a 20 mA e 0 a 10 V CC,
tensão operacional: 24 a 240 VCA/CC,
tensão de medição: 100 a 550 V CA,corrente de medição: 1 a 12 A,terminais de mola.
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24 - 240
V |
Tipo de tensão alimentação U1 |
CA/CC
|
Absorção de potência AC |
5
VA |
Absorção de potência CC |
3
W |
Proteção máx. do dispositivo |
Seção transvers. de cond. máx.
|
Circuito de medição
Faixa med. entrada analógica U |
100 - 550
V |
Faixa med. entrada analógica I |
1 - 12
A |
Faixa de medição freq.entr.an. |
0,15 a 400 Hz
|
Sinais de saída durante o funcionamento do motor
Uout na oper. motor 10 a 0 V |
10 a 0 V
|
Sinais de saída durante a operação do gerador
Uout na operação do gerador |
0 a -10 V
|
Iout na operação do gerador |
0 a -20 mA
|
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 |
EN 60947-4-1
|
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 |
EN 60947-5-1
|
Cont. de segurança: AC em UL |
240 V CA G. U.
|
Material de contato do relé |
AgNi10
|
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-78
|
Temperatura ambiente |
-10 - 55
°C |
Condensação admissível? |
inadmissível
|
EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Oscilações conforme norma... |
EN 60068-2-6
|
Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 60664-1
|
Categoria de sobretensão |
III / II
|
Grau de poluição dielétr. fuga |
2
|
Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
Tipo de proteção caixa |
|
Tipo de proteção bornes |
|
Times
Tempo reação saída an.15-60 Hz |
70 a 16 ms
|
Dados mecânicos
Posição de montagem |
indiferente
|
Parte inf. material da caixa |
PC
|
Placa front. material da caixa |
PC
|
Material caixa peça superior |
PC
|
Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
|
Tipo do terminal |
encaixável
|
Dimensão altura |
100
mm |
Dimensão de profundidade |
120
mm |
Dimensão de profundidade |
45
mm |
Peso líquido |
340
g |
Peso bruto |
350
g |
Ambiente
Conformidade REACh |
ao menos uma substância SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dados comerciais
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Código EAN |
4046548051872
|
Versão ECLASS |
ECLASS-13
|
Função de referência ECLASS |
27371806
|
Versão ETIM |
ETIM-9.0
|
Grupo de referência ETIM |
EG000019
|
Função de referência ETIM |
EC001443
|