{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PMD s10 C 24-240VACDC
Número de producto: 761100
True power monitor, Sigma housing, for monitoring
underload and overload, limit values can be set via display, can bestored
on a chip card, relay output: 2 changeover contacts, analogue output:Current...
Más
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
True power monitor, Sigma housing, for monitoring
underload and overload, limit values can be set via display, can bestored
on a chip card, relay output: 2 changeover contacts, analogue output:Current 4
- 20 mA and 0 - 10 V DC, operating voltage: 24 - 240 V AC/DC,
measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring current: 1 - 12 A,spring-loaded terminals.
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24 - 240
V |
Tipo tensión de aliment. U1 |
AC/DC
|
Consumo de energía AC |
5
VA |
Consumo de energía DC |
3
W |
Prot. dispositivo máxima |
Sección máx. conductor
|
Circuito de medición
Ámbito medida U entr. analóg. |
100 - 550
V |
Ámbito medida I entr. analóg. |
1 - 12
A |
Frec. ámbito medida entr. an. |
0,15 - 400 Hz
|
Señales de salida durante el funcionamiento del motor
Uout con func. motor 10 - 0 V |
10 - 0 V
|
Señales de salida durante el funcionamiento del generador
Uout con func. de generador |
0 - -10 V
|
Iout con func. de generador |
0 - -20 mA
|
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 |
EN 60947-4-1
|
Cat. de uso Norma AC15/DC13 |
EN 60947-5-1
|
Contactos seguridad: AC con UL |
240 V AC G. U.
|
Mat. contactos relés |
AgNi10
|
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-78
|
Temperatura ambiente |
-10 - 55
°C |
¿Condensación permitida? |
no permitido
|
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibraciones según norma ... |
EN 60068-2-6
|
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60664-1
|
Categoría de sobretensión |
III / II
|
Grado suciedad dist.fuga/disp. |
2
|
Grado de protección, lugar de |
|
Carcasa de clase de protección |
|
Tipo de protección de bornes |
|
Times
Tpo reac. sal. an. 15-60 Hz |
70 - 16 ms
|
Datos mecanicos
Posición de montaje |
cualquiera
|
Material carcasa parte inf. |
PC
|
Material carcasa placa frontal |
PC
|
Material carcasa superior |
PC
|
Borne de conexión |
Borne de muelle
|
Clase de borne |
enchufable
|
Dimensión de altura |
100
mm |
Dimensión Ancho |
45
mm |
Dimensión Profundidad |
120
mm |
Peso neto |
340
g |
Peso bruto |
350
g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh |
al menos una sustancia SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Datos comerciales
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Código EAN |
4046548051872
|
ECLASS Version |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371806
|
ETIM Version |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
ETIM Reference Feature |
EC001443
|