닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PMD s10 C 24-240VACDC
제품 번호: 761100
실제 전원 모니터, Sigma 하우징,
저부하 및 과부하 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능,
칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 2개의 전환 접점, 아날로그 출력: 전류 4- 20mA
및 0 ~ 10V DC, 작동 전압: 24 - 240V AC/DC,
측정 전압: 100 - 550V AC, 측정 전류: 1 - 12A, 스프링 타입 단자.
PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 - 240 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 5 VA |
전력 소모 DC | 3 W |
최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
측정 회로
U 측정 범위 아날로그 입력 | 100 - 550 V |
I 측정 범위 아날로그 입력 | 1 - 12 A |
측정 가능 아날로그 입력 주파수 범위 | 0, 15 - 400 Hz |
모터 작동 중 출력 신호
10-0V 모터 모드의 출력 전압 | 10 - 0V |
발전기 작동 중 출력 신호
발전기 모드의 출력 전압 | 0 - -10V |
발전기 모드의 출력 전류 | 0 - -20mA |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. U. |
릴레이 접점 재료 | AgNi10 |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
과전압 범위 | III / II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
타임스
15-60 Hz 아날로그 출력 반응 시간 | 70 - 16ms |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 100 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 340 g |
총중량 | 350 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548051872 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371806 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001443 |
선택적 액세서리
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
예비 플러그인 단자 세트, 8핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개
X1, X2, X3, X4.