{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMD s10 C 24-240VACDC
Numero dell'articolo: 761100
Dispositivo di controllo della potenza attiva; custodia Sigma, per ilcontrollo di sovraccarico o sottocarico
, valori limite impostabili tramite display, salvabili su
chipcard, uscita a relè: 2 contat...
Altri
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Dispositivo di controllo della potenza attiva; custodia Sigma, per ilcontrollo di sovraccarico o sottocarico
, valori limite impostabili tramite display, salvabili su
chipcard, uscita a relè: 2 contatti di commutazione, uscita analogica:Corrente 4
- 20 mA e 0 - 10 V DC, tensione di esercizio: 24 - 240 V AC/DC,
tensione di misurazione: 100 - 550 V AC, corrente di misurazione: 1 - 12A, morsetti a molla.
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24 - 240
V |
Tipo tensione alimentazione U1 |
AC/DC
|
Potenza assorbita AC |
5
VA |
Potenza assorbita DC |
3
W |
Interr. magnetot. disp. max. |
Sezione max. conduttore
|
Circuito di misura
U int. misuraz. ingresso anal. |
100 - 550
V |
I int. misuraz. ingresso anal. |
1 - 12
A |
Range freq. misurab.ingr.anal. |
0, 15 - 400 Hz
|
Segnali di uscita durante il funzionamento del motore
UOUT per funz. motore 10 - 0 V |
10 - 0 V
|
Segnali di uscita durante il funzionamento del generatore
UOUT per funz. generatore |
0 - -10 V
|
IOUT per funz. generatore |
0 - -20 mA
|
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma |
EN 60947-4-1
|
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma |
EN 60947-5-1
|
Contatti sicurezza: AC per UL |
240 V AC G. U.
|
Materiale contatti relè |
AgNi10
|
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-78
|
Temperatura ambiente |
-10 - 55
°C |
Condensazione ammessa |
non consentito
|
EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibrazioni sec. Norma ... |
EN 60068-2-6
|
Distanze in aria e superf.sec. |
EN 60664-1
|
Categoria di sovratensione |
III / II
|
Grado contaminazione |
2
|
Grado di protezione vano di mo |
|
Grado di protez. custodia |
|
Tipo di protezione morsetti |
|
Tempi
Tempo risp. Usc.anal.15-60 Hz |
70 - 16 ms
|
Dati meccanici
Posizione di montaggio |
A scelta
|
Materiale custodia parte inf. |
PC
|
Mater. custodia piastra front. |
PC
|
Mater. custodia Parte super. |
PC
|
Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
|
Tipo di morsetto |
Estraibile
|
Altezza |
100
mm |
Larghezza |
45
mm |
Profondità |
120
mm |
Peso netto |
340
g |
Peso lordo |
350
g |
Ambiente
Conformità REACh |
almeno una sostanza SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dati commerciali
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Codice EAN |
4046548051872
|
Versione ECLASS |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371806
|
Versione ETIM |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
ETIM Reference Feature |
EC001443
|