text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMI o315 LPT ATEX

Artikelnummer: 262071
GTIN: 
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Featu...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Godkännande CE  
cULus Listed  
ATEX  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 6.5  W
Displaytyp STN  
Skärmens diagonal 5.7  Zoll
Displayupplösning 320 × 240  
Displayens färgstyrka 256  
Typ av touchdisplay resistiv  
Arbetsminne 64MB  
Antal USB-värdgränssnitt 2×USB  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Mått höjd 142  mm
Mått bredd 184  mm
Mått djup 66  mm
Nettovikt 1453  g
Bruttovikt 2352  g
 
 
 

Tillbehör – obligatoriska

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu, PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och hållare.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3 mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10" eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag (räcker till tre gånger PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Tillbehör – tillval

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.