text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMI o315 LPT ATEX

Número do produto: 262071
GTIN: 
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Featu...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Homologação CE  
Listado em cULus  
ATEX  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 6.5  W
Tipo de display STN  
Display diagonal 5.7  Zoll
Resolução do display 320 x 240  
Intensidade de cor do display 256  
Tipo da tela sensível ao toque resistivo  
RAM 64MB  
Quant. interfaces USB Host 2xUSB  
Número interfaces Ethernet 1  
Número interfaces RS-232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Dimensão altura 142  mm
Dimensão de profundidade 66  mm
Dimensão de profundidade 184  mm
Peso líquido 1453  g
Peso bruto 2352  g
 
 
 

Acessórios opcionais

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Support PMI 5,7"/15cm
Support PMI 5,7"/15cm 375253
Support for PMIvisu and PMIopen. For a 5,7"/15cm device.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Acessórios obrigatórios de operação

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e suporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3 mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10" ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag (suficiente para 3x cada PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.