text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMI o315 LPT ATEX

제품 번호: 262071
GTIN: 
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Featu...  추가 정보

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

승인 CE  
cULus 등재  
ATEX  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 6.5  W
디스플레이 유형 STN  
디스플레이 대각선 길이 5.7  Zoll
디스플레이 해상도 320 x 240  
디스플레이 색심도 256  
터치스크린 타입 저항성  
RAM 64MB  
USB 호스트 인터페이스 개수 2xUSB  
이더넷 인터페이스의 개수 1  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
대기 온도 0 - 50  °C
높이 직경 142  mm
폭 치수 184  mm
깊이 치수 66  mm
순중량 1453  g
총중량 2352  g
 
 
 

선택적 액세서리

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Support PMI 5,7"/15cm
Support PMI 5,7"/15cm 375253
Support for PMIvisu and PMIopen. For a 5,7"/15cm device.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

필수적 액세서리

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu, PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로 구성.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3 mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개 또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용 (각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.