{"id":"262071","name":"PMI o315 LPT ATEX","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o315 LPT ATEX
Produktnummer: 262071
GTIN:
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Featu...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Extension ports: LPT
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard
----------------------------------------
Nødvendigt driftstilbehør
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu,
PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og
holder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3
mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10"
eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag
(tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.