text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMI o315 LPT ATEX

Numero dell'articolo: 262071
GTIN: 
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Featu...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Omologazione CE  
cULus Listed  
ATEX  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 6.5  W
Tipo display STN  
Diagonale display 5.7  Zoll
Risoluzione display 320 x 240  
Profondità colore display 256  
Tipo display touch Resistivo  
RAM 64MB  
N. di interfacce host USB 2xUSB  
N. interfacce Ethernet 1  
N. interfacce RS-232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Altezza 142  mm
Larghezza 184  mm
Profondità 66  mm
Peso netto 1453  g
Peso lordo 2352  g
 
 
 

Accessori opzionali

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Support PMI 5,7"/15cm
Support PMI 5,7"/15cm 375253
Support for PMIvisu and PMIopen. For a 5,7"/15cm device.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Accessori obbligatori per il funzionamento

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e supporto.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3 mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10" o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag (sufficiente per 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.