{"id":"262071","name":"PMI o315 LPT ATEX","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI o315 LPT ATEX
Numéro de l'article: 262071
GTIN:
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Featu...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Extension ports: LPT
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard
----------------------------------------
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3
mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10"
ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag
(suffit pour 3x PMImicro diag).
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.