{"id":"262071","name":"PMI o315 LPT ATEX","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o315 LPT ATEX
Productnummer: 262071
GTIN:
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Featu...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Extension ports: LPT
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard
----------------------------------------
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu,
PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en
houder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3
mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10"
of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag
(voldoende voor elk 3x PMImciro diag).