Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"262071","name":"PMI o315 LPT ATEX","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o315 LPT ATEX
Ürün numarası: 262071
GTIN:
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Featu...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed ATEX |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 6.5 W |
Göstermek
| Ekran tipi | STN |
| Diyagonal ekran | 5.7 Zoll |
| Ekran çözünürlüğü | 320 x 240 |
| Ekran renk derinliği | 256 |
| Dokunmatik ekran tipi | dirençli |
Cpu
| Ana bellek | 64MB |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 2xUSB |
Ethernet arayüzü
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 142 mm |
| Genislik boyutu | 184 mm |
| Derinlik boyutu | 66 mm |
| Net agirlik | 1453 g |
| Brüt ağırlık | 2352 g |
Opsiyonel aksesuarlar
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Mecburi operasyon aksesuarları
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu,
PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve
braketten oluşur.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3
mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç
veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag
(3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.