text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMI o315 LPT ATEX

Номер артикула: 262071
GTIN: 
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Featu...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
ATEX  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 6.5  W
Тип дисплея STN  
Дисплей с диагональю 5.7  Zoll
Разрешение дисплея 320 x 240  
Глубина цвета дисплея 256  
Тип сенсорного экрана резистентный  
ОЗУ 64MB  
Кол-во главных USB-интерфейсов 2 x USB  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Число интерфейсов RS-232 1  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Размер по высоте 142  mm
Размер по ширине 184  mm
Размер по глубине 66  mm
Вес нетто 1453  g
Вес брутто 2352  g
 
 
 

Дополнительные принадлежности

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Необходимые принадлежности

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu, PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3 мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10" или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag (достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.