text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMI o315 LPT ATEX

Numer produktu: 262071
GTIN: 
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Featu...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
ATEX  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 6.5  W
Typ wyświetlacza STN  
Przekątna ekranu 5.7  Zoll
Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240  
Wyświetl głębię kolorów 256  
Typ ekranu dotykowego rezystancyjny  
Pamięć robocza 64MB  
Liczba interfejsów hosta USB 2x USB  
Ilość złączy Ethernet 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Wysokość 142  mm
Szerokość 184  mm
Głębokość 66  mm
Ciężar netto 1453  g
Ciężar brutto 2352  g
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Akcesoria obligatoryjne

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy, dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa, 3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10” lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag (odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.