text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMI o315 LPT ATEX

Tuotenumero: 262071
GTIN: 
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Featu...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
ATEX  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 6.5  W
Näytön tyyppi STN  
Näytön lävistäjä 5.7  Zoll
Näytön resoluutio 320 x 240  
Värisyvyys näyttö 256  
Kosketusnäytön tyyppi resistiivinen  
Työmuisti 64MB  
USB-isäntäliit. lukumäärä 2xUSB  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Mitta korkeus 142  mm
Leveysmitta 184  mm
Syvyysmitta 66  mm
Nettopaino 1453  g
Bruttopaino 2352  g
 
 
 

Pakolliset varusteet

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tarvike, jännitteensyöttöpistokesarja, 3-napainen, PMIvisulle, PMIopenille ja PMImicrolle, 3-osainen, koostuu pistokkeesta,pistorasiasta ja pidikkeestä.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tarvike, narutiiviste, pituus 1500 mm, materiaali vaahtokumi, 3 mm, PMIvisulle ja PMIopenille (riittää yhdelle 15", 12", 10" tai kahdelle 6,5" ja 5,7"), PMImicrolle ja PMImicro diag:lle (riittää 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Lisävarusteet

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.