Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"262071","name":"PMI o315 LPT ATEX","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o315 LPT ATEX
Kód materiálu: 262071
GTIN:
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Featu...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed ATEX |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 6.5 W |
Ukázat
| Typ displeje | STN |
| Display diagonal | 5.7 Zoll |
| Rozlišení displeje | 320 x 240 |
| Barevná hloubka displeje | 256 |
| Druh dotykového displeje | rezistivní |
CPU
| RAM | 64MB |
Port USB
| Počet rozhraní USB-Host | 2xUSB |
Rozhraní Ethernet
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 50 °C |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 142 mm |
| Rozměr šířka | 184 mm |
| Rozměr hloubka | 66 mm |
| Čistá váha | 1453 g |
| Celková hmotnost | 2352 g |
Volitelné příslušenství
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Povinné provozní příslušenství
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu,
PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a
držák.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3
mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“
nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag
(dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.