閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"262071","name":"PMI o315 LPT ATEX","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o315 LPT ATEX
製品コード: 262071
GTIN:
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display,
256 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Operating system Windows CE.net 4.2
24VDC
ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C)
----------------------------------------
Featu...
さらに表示
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
ATEX certified Compact Touch Panel with 5.7" Color STN Display, 256 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ATEX [Gas:II 3G EEx nA II (T4), Dust:II 3D IP65(T 60°C) ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: LPT Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed ATEX |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 6.5 W |
陳列
| ディスプレイタイプ | STN |
| 対角表示 | 5.7 Zoll |
| ディスプレイ解像度 | 320×240 |
| ディスプレイ色濃度 | 256 |
| タッチスクリーンのタイプ | 抵抗 |
CPU
| RAM | 64MB |
USBポート
| USBホストインタフェース数 | 2×USB |
イーサネット・インターフェース
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
機械的データ
| 高さ | 142 mm |
| 幅 | 184 mm |
| 奥行き | 66 mm |
| 実量 | 1453 g |
| 総重量 | 2352 g |
アクセサリ(操作に必須)
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、
PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび
ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3
mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台
または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用
(PMImciro診断各3台に対して十分)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
アクセサリ(オプション)
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.