text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es5.11 standard operator protect

Artikelnummer: 400600
GTIN: 
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947- 5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
TÜV  
EAC  
 
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Skyddsklass hus IP65  
Mått höjd 42.5  mm
Diameter 67  mm
Nettovikt 53  g
Bruttovikt 56  g