Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400600","name":"PIT es5.11 standard operator protect","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es5.11 standard operator protect
Numero dell'articolo: 400600
GTIN:
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947-
5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection
against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Altezza | 42.5 mm |
| Diametro | 67 mm |
| Peso netto | 53 g |
| Peso lordo | 56 g |