Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400600","name":"PIT es5.11 standard operator protect","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es5.11 standard operator protect
Produktnummer: 400600
GTIN:
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947-
5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection
against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component TÜV EAC |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 42.5 mm |
| Diameter | 67 mm |
| Nettovægt | 53 g |
| Bruttovægt | 56 g |