Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400600","name":"PIT es5.11 standard operator protect","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es5.11 standard operator protect
Kód materiálu: 400600
GTIN:
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947-
5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection
against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component TÜV EAC |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 70 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 42.5 mm |
| Průměr | 67 mm |
| Čistá váha | 53 g |
| Celková hmotnost | 56 g |