Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400600","name":"PIT es5.11 standard operator protect","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es5.11 standard operator protect
Artikelnummer: 400600
GTIN:
Notaustaster mit gelbem Blockierschutzkragen
nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5; Entriegelung durch drehen
im oder gegen den Uhrzeigersinn; Mit Schutzkragen; Einbaudurchmesser:
22,3mm;IP 65;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component TÜV EAC |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 42.5 mm |
| Durchmesser | 67 mm |
| Nettogewicht | 53 g |
| Bruttogewicht | 56 g |