text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es5.11 standard operator protect

Número do produto: 400600
GTIN: 
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947- 5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
Componente reconhecido pela UL  
TÜV  
EAC  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Tipo de proteção caixa IP65  
Dimensão altura 42.5  mm
Diâmetro 67  mm
Peso líquido 53  g
Peso bruto 56  g