text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es5.11 standard operator protect

Ürün numarası: 400600
GTIN: 
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947- 5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Yükseklik boyutu 42.5  mm
Çap 67  mm
Net agirlik 53  g
Brüt ağırlık 56  g