text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es5.11 standard operator protect

Número de producto: 400600
GTIN: 
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947- 5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
TÜV  
EAC  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP65  
Dimensión de altura 42.5  mm
Diámetro 67  mm
Peso neto 53  g
Peso bruto 56  g