Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400600","name":"PIT es5.11 standard operator protect","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es5.11 standard operator protect
Tuotenumero: 400600
GTIN:
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947-
5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection
against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed UL tunnustettu komponentti TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 42.5 mm |
| Läpimitta | 67 mm |
| Nettopaino | 53 g |
| Bruttopaino | 56 g |