text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es5.11 standard operator protect

Numer produktu: 400600
GTIN: 
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947- 5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
UL Recognized Component  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Temperatura pracy -30 - 70  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Wysokość 42.5  mm
Średnica 67  mm
Ciężar netto 53  g
Ciężar brutto 56  g