Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400600","name":"PIT es5.11 standard operator protect","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es5.11 standard operator protect
Номер артикула: 400600
GTIN:
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947-
5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection
against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus UL Recognized Component TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Размер по высоте | 42.5 mm |
| Диаметр | 67 mm |
| Вес нетто | 53 g |
| Вес брутто | 56 g |