Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400600","name":"PIT es5.11 standard operator protect","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es5.11 standard operator protect
Productnummer: 400600
GTIN:
E-stop push button with yellow protective shroud; Comply with EN 60947-
5-1 and 60947-5-5; Unlock by turn left or right; With protection
against unaware push; Mounting diameter 22,3mm; IP65
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component TÜV EAC |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 70 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 42.5 mm |
| Diameter | 67 mm |
| Nettogewicht | 53 g |
| Brutogewicht | 56 g |