Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400100","name":"PIT es1.11 operator red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.11 operator red
Artikelnummer: 400100
GTIN:
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -30 - 70 °C |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 41.5 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettovikt | 36 g |
| Bruttovikt | 39 g |